??
CAD model selection
K0013.212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar and cam lever
Bill of material
K0013.212
BESTKIPP
Order No.
K0013.212
D
thread
M12 mm
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
M8x0,75 mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H2
height
82 mm
H3
height
15 mm
L
width
18 mm
L1
height
18 mm
L2
height
12 mm
A
distance
96.0 mm
B
width
33.3 mm
P
distance
30 mm
R
Radius
50 mm
SW
width across flats
27 mm
HUB
Travel S
1.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
8 kN
HANDKRAFT
Hand force
350 N
GEW
Approx. weight
0.7782 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267552
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions